385kgまでの重荷重アプリケーションのための新しいベンチマーク
新しい コンパクトモジュール ボールねじ駆動(CKK)またはベルト駆動(CKR)を採用したサイズ280は、最大385 kgの重荷重領域において、新しいアプリケーションの可能性を開きます。用途としては工作機械の高精度組立や、バッテリーモジュールの動的で再現性の高い高性能組立などが挙げられます。これらは縦方向およびねじり方向の荷重モーメントに対して非常に剛性が高く、使用時には非常に柔軟性があります。単軸エンジニアリング、 多軸システム 直線ロボットでさえ最小限に抑えられている一方で、 オートメーションパッケージ にはモーター、オープンループおよびクローズドループコントローラ、およびオプションのオペレーティングソフトウェアが備わっているため、試運転が大幅に迅速化され、操作が簡単になります。これは、短い納期での変更が必要な場合にも当てはまります。これによりファクトリーオートメーションがより簡単、迅速になり、効率も向上します。
最大770kgまでの荷重に対応する2倍のサイクルレート
ヘビーデューティー分野のイノベーション:2つの軸を1つのユニットに組み合わせることで、想像もできなかった可能性が広がります。新しい コンパクトモジュール CKR-280はデュアルベルトドライブを特徴とし、2つのキャリッジを完全に独立して正確に操作できます。これによりスペース、コスト、組み立て時間を節約できるだけでなく、最適な性能も保証されます。すぐに設置可能なリニア軸はその固有の剛性、より高速なサイクルレート、および設置位置に応じてキャリッジあたり最大385 kg、合計770 kgの優れた耐荷重能力で高い評価を得ています。1軸、2ドライブで無限の可能性が広がります。